Suomi - Suomeksi

Philips Copenhagen City Comfort LED large, suspended, 74 W, D460 mm; H319 mm, 9476 lm, 3000 K, CRI80, Laaja valonjako, Interact Ready, CLO, Suojausluokka II, IP66, MSP, SRG6-10

BSS962 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10

Tuotteen kuvaus

suspended, D460 mm; H319 mm, Polyeteeni, Harmaa, Vaaleanharmaa (RAL7035), Ylläpitopalveut, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, 9476 lm, 74 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Laaja valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta, 2-napainen, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 919008639064
Täysi tilauskoodi: 872016977004100

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED100 [LED module 10000 lm]
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Valonlähdemoduulin tyyppi
    LED system in flux
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Arvoasteikko
    Räätälöitävä
  • Huollettavuusluokka
    Luokka B, valaisimessa on joitakin huollettavia osia (tarpeen mukaan): liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset