Philips Copenhagen City Comfort LED large, side-entry, 45 W, D460 mm; H360 mm, 5935 lm, 3000 K, CRI80, Ohjelmoitava (DALIn tai NFC:n kautta), erillinen himmennys, Laaja valonjako, Suojausluokka II, IP66, MSP, SRG6-10
BRS862 LED60/830 II MDW LOR GW DDF12 10
Tuotteen kuvaus
side-entry, D460 mm; H360 mm, Polyeteeni, Runko Glow, kiinnike RAL 9007, Vaaleanharmaa (RAL7035), Valkoinen (RAL9003), Ylläpitopalveut, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer, DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla versio 12, 5935 lm, 45 W, 117 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Laaja valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta, 2-napainen, Irralliset johtimet/johdot
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED60 [LED module 6000 lm]
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED system in flux
- Huoltotunniste Kyllä
- Arvoasteikko Räätälöitävä
- Huollettavuusluokka Luokka B, valaisimessa on joitakin huollettavia osia (tarpeen mukaan): liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, etukansi ja mekaaniset osat
- Takuuaika 5 vuotta
- Vastuullisuusluokitus Unclassified