Tuotteet
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Kauniin CitySwan LED Gen3 ‑valaisimen ovat suunnitelleet tanskalaiset arkkitehdit Bjarne Schläger ja Morten Weeke Borup. Valaisimen muoto on rakentunut ellipsin ympärille. CitySwan LED Gen3 ‑valaisimen puhtaat materiaalit, selkeät linjat ja valkoinen opaali runko tekevät siitä hienovaraisen tyylikkään ratkaisun kaikkiin kaupunkiympäristöihin. Yöaikaan hehkuefekti korostaa valaisimen muotokieltä ja valaisee kaupunkiympäristön pehmeällä ja miellyttävällä valolla. CitySwan LED Gen3:sta voidaan myös käyttää värivalaistukseen, jolla voidaan luoda kaupunkiin ainutlaatuista ilmettä ja tunnelmaa. Valaisin voidaan asentaa pylvääseen tai ripustaa. Saatavilla on myös seinäasennettava versio sekä pollarivalaisin. CitySwan-valaisimen kolmannessa sukupolvessa on uusin versio pyöreästä LED-moduulista, joka tarjoaa huippuluokan suorituskyvyn ja laajan valikoiman värilämpötiloja. Valaisimeen on valittavissa myös System Ready (SR) ‑liitäntälaite sekä yksi tai kaksi Zhaga-liitäntää. Näin valaisimeen voidaan lisätä sensoreita, ja se voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Signify Interactiin. CitySwan LED Gen3 on myös entistä helpompi huoltaa. Signify Service tag ‑huoltotunniste helpottaa valaisimen asennusta ja huoltoa. Skannaamalla valaisinpylvääseen tai suoraan valaisimeen sijoitetun QR-koodin pääset nopeasti käsiksi tärkeimpiin valaisintietoihin, kuten varaosatietoihin. Tämä nopeuttaa kunnossapitoa ja mahdollistaa myös liitäntälaitteen ohjelmoinnin helposti.
Edut
Palkittu, ainutlaatuisen tyylikäs muotoilu ja täydellinen LED-integraatio
Patentoitu hehkuva valaistustekniikka väripohjaiseen ohjaukseen tai viestintään
Ominaisuudet
Valittavana 2 mallia ja monia asennusvaihtoehtoja: sivuaukko, pylväs, vaijeri tai keskikiinnitys
Sisältää LEDGINE-tekniikkaa eli uusinta ja laadukkainta LED-tekniikkaa