Philips CitySwan LED gen3, Urban road & street light, 33 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Keskileveä Metronomis-valonjako, Suojausluokka II, IP66, SRG6-10
BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO C10K
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Polyeteeni, Opaali, Varsiasennus, halkaisija 48 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä ja vakiovalo-ominaisuus, Vakiovalovirta, 3804 lm, 33 W, 97 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Keskileveä Metronomis-valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED40 [LED module 4000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED
- Huoltotunniste Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Arvoasteikko Tehokas
- Takuuaika 5 vuotta