Philips CitySwan LED gen3, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-verkko, Metronomis-valonjako, keskileveä, Suojausluokka II, IP66, SRG6-10
BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Polyeteeni, Opaali, Pylväsasennuskiinnike, halkaisija 60 mm, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Vakiovalovirta, 3804 lm, 31.5 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis-valonjako, keskileveä, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED40 [LED module 4000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED
- Huoltotunniste Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Arvoasteikko Tehokas
- Takuuaika 5 vuotta