Philips Seinäasennettava Ledinaire WL060V

Seinään asennettava Philips Ledinaire WL060V – jokapäiväisiin valaistustarpeisiin

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philips Ledinaire wall-mounted ‑tuoteportfolio tunnetaan laadukkaista yleisvalaisimistaan, jotka voidaan asentaa joko seinään tai kattoon. Nämä erittäin suositut LED-valaisimet tarjoavat korkeaa Philips-laatua erittäin kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavat, energiatehokkaat ja edulliset Ledinaire WL060V wall-mounted ‑yleisvalaisimet on suunniteltu monenlaisiin sisätilojen käyttökohteisiin, kuten käytäviin ja sisäänkäynteihin. Muotoilultaan nykyaikaisesta mallista on myös saatavilla kaksi koko- ja valovoimavaihtoehtoa, joilla voidaan luoda ulkoasultaan ja käyttötuntumaltaan yhtenäisen vaikutelman kaikkialle.

Edut

  • LED säästää energiaa

  • Philipsin laatu ja luotettavuus

Ominaisuudet

  • Nykyaikainen ja ympäristöön sulautuva muotoilu

  • Kaksi valovoima- ja kokovaihtoehtoa: 1100 lm 30 cm ja 1700 lm 35 cm

Käyttökohteet

  • Käytävät
  • Portaat
  • Julkisten tilojen sisäänkäynnit

Lataukset