Philips Seinäasennettava Ledinaire WL060V, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 4000 K, IP44
WL060V LED11S/840 PSU II WH
Tuotteen kuvaus
D285 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Keilakulma 120°, Opaali, Akrylaatti, IP44 | Johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin