Philips Seinäasennettava Ledinaire WL060V, 17 W, D345 mm, 1700 lm, 3000 K, IP44

WL060V LED17S/830 PSU II WH

Tuotteen kuvaus

D345 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 1700 lm, 17 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Keilakulma 120°, Opaali, Akrylaatti, IP44 | Johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401887584
Täysi tilauskoodi: 871951496011499

Lataukset