Philips Seinäasennettava Ledinaire WL060V, 19 W, D345 mm, 1700 lm, 4000 K, Sensoriperusteinen himmennys, MDU2, IP44
WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH
Tuotteen kuvaus
D345 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin, 1700 lm, 19 W, 89 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Keilakulma 120°, Opaali, Akrylaatti, IP44 | Johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin