Philips Seinäasennettava Ledinaire WL060V, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 3000 K, IP44

WL060V LED11S/830 PSU II WH

Tuotteen kuvaus

D285 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Keilakulma 120°, Opaali, Akrylaatti, IP44 | Johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401887384
Täysi tilauskoodi: 871951496009199

Lataukset