Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1850 lm, 4000 K, UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20

DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P

Tuotteen kuvaus

downlight, D200 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 1850 lm, 13.3 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II

Tilauskoodi: 912500100527
Täysi tilauskoodi: 871869979332600

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
  • Valonlähde vaihdettavissa
    Ei
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Perinteisen lampun liitäntälaite
    -
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Asennus
    Uppoasennus
  • Arvoasteikko
    Räätälöitävä
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote