Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1100 lm, 3000 K, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20
DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P
Tuotteen kuvaus
downlight, D150 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 1100 lm, 8.2 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3-napainen liitin läpisyöttöjohdotukseen
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Perinteisen lampun liitäntälaite -
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Huoltotunniste Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Asennus Uppoasennus
- Arvoasteikko Räätälöitävä
- Takuuaika 5 vuotta