Suomi - Suomeksi

Philips PowerBalance gen2

PowerBalance 2 – Suorituskykyä ja tehoa vastuullisesti

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuote Vertaa
122
8 000
Tunable white 2 700–6 500
64
19
122
8 000
Tunable white 2 700–6 500
64
19
122
8 000
Tunable white 2 700–6 500
64
19
122
8 000
Tunable white 2 700–6 500
64
19
125
8 000
Tunable white 2 700–5 000
64
19
125
8 000
Tunable white 2 700–5 000
64
19
125
8 000
Tunable white 2 700–5 000
64
19
122
7 800
Tunable white 2 700–6 500
64
16

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

PowerBalance Gen2 on Philipsin energiatehokkain toimistokäyttöön sopiva valaisin. Se on suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti: siinä on pitkä käyttöikä, ja se voidaan huoltaa, päivittää ja käyttöiän lopuksi kierrättää. Huippuluokan valotehokkuus, hyvä värintoisto ja älykkäät ominaisuudet tekevät PowerBalancesta erinomaisen valinnan moniin eri käyttökohteisiin. Valaisimesta on saatavilla hyvinvointia tukeva BioUp-versio, joka sopii ihmiskeskeiseen valaistukseen. PowerBalancen asentaminen on helppoa ja onnistuu myös T-listakattoon.

Edut

  • Erittäin tehokas LED-valaisin, jopa 174 lm/W

  • Toimistoyhteensopiva

Ominaisuudet

  • Korkea valotehokkuus, jopa 174 lm/W

  • 3 000 K, 4 000 K, Tunable white, CRI > 90

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Muut sisätilat

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Tuotteen suojausluokka on IP20 eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisäänpääsyä vastaan. Siksi suosittelemme, että valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.

  • Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat veden sisäänpääsylle, Philips/Signify ei voi taata turvallista vikatilaa, ja tuotetakuu raukeaa.

Lataukset