Productos
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8
64679000
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8
64681300
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
64683700
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8
64685100
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8
64687500
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8
64689900
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8
64693600
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8
31686700
Información de la familia de productos
Descripción
El tubo profesional Philips Master Value LED es una solución LED de alto rendimiento ideal para la sustitución de lámparas fluorescentes T8 con balasto EM o instalación directa a la red principal. Este producto proporciona un efecto de iluminación uniforme para su uso en iluminación general, así como eficiencia energética instantánea que lo hace respetuoso con el medio ambiente.
Ventajas
Bajo consumo de energía
Menor coste de mantenimiento y vida útil superior a la de las lámparas convencionales
Características
Efecto de luz uniforme
Estructura sólida