España - Español

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, 3400 lm, CRI 80, 75000 hora(s)

MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8

Descripción del producto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, 3400 lm, CRI 80, 75000 hora(s), 147 lm/W, EEL D, G13, Vidrio, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 13917700
Código de pedido completo: 872110313917700

Especificaciones

Base del casquillo
G13
Vida útil nominal
75.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004356702 pdf 68.0 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 178.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004356702 es_ES pdf 911.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Imágenes

Product-Photographs-929004356702_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004356702_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8 IES 5.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8 ldt 6.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356802 pdf 944.7 kB