España - Español

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 hora(s)

MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8

Descripción del producto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 hora(s), 161 lm/W, EEL C, G13, Vidrio, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 13913900
Código de pedido completo: 872110313913900

Especificaciones

Base del casquillo
G13
Vida útil nominal
75.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004356502 pdf 68.4 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 175.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004356502 es_ES pdf 906.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Imágenes

Product-Photographs-929004356502_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004356502_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8 IES 5.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8 ldt 6.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356502 pdf 944.6 kB