España - Español

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, 2300 lm, CRI 80, 75000 hora(s)

MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8

Descripción del producto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, 2300 lm, CRI 80, 75000 hora(s), 148 lm/W, EEL D, G13, Vidrio, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 13907800
Código de pedido completo: 872110313907800

Especificaciones

Base del casquillo
G13
Vida útil nominal
75.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004356402 pdf 67.9 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 178.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004356402 es_ES pdf 906.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Imágenes

Product-Photographs-929004356402_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004356402_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8 IES 5.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8 ldt 6.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356502 pdf 944.6 kB