España - Español

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

Descripción del producto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 125 lm/W, EEL E, G13, Vidrio, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929002021102
Código de pedido completo: 871869964679000

Especificaciones

Base del casquillo
G13
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002021102 pdf 67.5 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 243.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002021102 es_ES pdf 639.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002021102_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002021102_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8 IES 3.4 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002021202-EPD pdf 681.6 kB