Tubo Philips MASTER LED T5 directos a red es una solución LED de alto rendimiento ideal para la sustitución de lámparas fluorescentes T5 en isntalaciones directas a red. Este producto proporciona un efecto de iluminación uniforme para su uso en iluminación general, así como eficiencia energética instantánea que lo hace respetuoso con el medio ambiente. Philips MASTER LEDtube T5 es la solución ideal para los clientes que necesitan más flujo luminoso y desean maximizar el valor durante la vida útil. El excepcional ahorro de energía y la mayor vida útil se traducen en buenos tiempos de amortización y ventajas en relación con el coste total de propiedad.
Coste operativo reducido gracias a un 55% de ahorro de energía
Menor coste de mantenimiento, ya que la vida útil es superior comparada con las lámparas convencionales
Sustitución de los tubos T5 existentes. Funciona con conexión a tensión de red eléctrica
Ahorro energético en comparación con los tubos fluorescentes, con el ahorro añadido del consumo del equipo