España - Español

Philips MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 150 lm/W, EEL D, G5, Vidrio, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 33439700
Código de pedido completo: 871951433439700

Especificaciones

Base del casquillo
G5
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002421308 pdf 67.8 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 168.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002421302 es_ES pdf 635.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002421302_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002421302_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU IES 3.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929002421302 pdf 921.5 kB