España - Español

Philips MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 150 lm/W, EEL D, G5, Vidrio, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929001908602
Código de pedido completo: 871869681923400

Especificaciones

Base del casquillo
G5
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929001908602 pdf 68.3 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 180.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001908602 es_ES pdf 643.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001908602_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001908602_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5 ies 5.9 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908602 pdf 921.5 kB