¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
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
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 639.1 kB
Instrucciones de instalación pdf 902.2 kB
Product-Photographs-929001909002_EU ZIP
Product-Diagrams-929001909002_EU ZIP
Descripción del producto
MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 150 lm/W, EEL D, G5, Vidrio, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5
FailureRate