Philips MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hora(s)
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
Descripción del producto
MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 150 lm/W, EEL D, G5, Vidrio, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo
- G5
- Vida útil nominal
- 60.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 200.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 5 años