Productos
CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2
54127200
CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1
28750100
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1
28752500
CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
28754900
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2
28756300
CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3
28758700
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3
28760000
CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d
03501100
Información de la familia de productos
Descripción
CorePro LED PLC 2P integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Este producto es la solución ideal para la mejora de la iluminación en aplicaciones de iluminación general. Satisface las necesidades de iluminación básicas, permite un ahorro energético considerable y es respetuoso con el medio ambiente.
Ventajas
Coste operativo reducido gracias al menor consumo energético
Menor coste de mantenimiento, ya que la vida útil es 2 o 3 veces superior en comparación con las lámparas convencionales
Características
Gran eficiencia energética
Fácil instalación