Philips CorePro, LED, PL-C, EM/red, 120 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 930 lm, 980 lm, 980 lm, CRI 82, 30000 hora(s)

CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-C, EM/red, 120 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 930 lm, 980 lm, 980 lm, CRI 82, 30000 hora(s), 142 lm/W, EEL D, G24d, Plástico, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 03503500
Código de pedido completo: 872110303503500

Especificaciones

Base del casquillo
G24d
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004252902 pdf 67.4 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 245.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004252902 es_ES pdf 660.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB
Instrucciones de instalación
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004252902_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004252902_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d IES 21.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB