Philips CorePro, LED, PL-C, EM/red, 148 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 hora(s)

CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-C, EM/red, 148 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 hora(s), 111 lm/W, EEL E, G24D-3 Rotatable end-cap, Plástico, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 28758700
Código de pedido completo: 872016928758700

Especificaciones

Base del casquillo
G24D-3 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003757402 pdf 67.6 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 269.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003757402 es_ES pdf 631.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003757402_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003757402_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3 ies 8.4 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB