¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
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
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 662.2 kB
Instrucciones de instalación pdf 1.2 MB
Product-Photographs-929004252802_EU ZIP
Product-Diagrams-929004252802_EU ZIP
Descripción del producto
CorePro, LED, PL-C, EM/red, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 810 lm, 850 lm, 850 lm, CRI 82, 30000 hora(s), 144 lm/W, EEL D, G24d, Plástico, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d
General uniform lighting - CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d
FailureRate
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d