España - Español

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/red, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 hora(s)

CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-C, EM/red, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 hora(s), 101 lm/W, EEL F, G24d-1 Rotatable end-cap, Plástico, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 28750100
Código de pedido completo: 872016928750100

Especificaciones

Base del casquillo
G24d-1 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003757002 pdf 67.7 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 268.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003757002 es_ES pdf 631.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003757002_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003757002_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1 ies 8.4 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB