Philips CorePro, LED, PL-C, EM/red, 125 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 hora(s)
CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
Descripción del producto
CorePro, LED, PL-C, EM/red, 125 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 hora(s), 101 lm/W, EEL F, G24D-2 Rotatable end-cap, Plástico, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo
- G24D-2 Rotatable end-cap
- Vida útil nominal
- 30.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 50.000
- Lighting Technology
- LED
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 3 años