Philips GreenSpace Evo

Una solución todoterreno potente y sostenible para aplicaciones comerciales

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

GreenSpace Evo proyector es un proyector potente y flexible para el comercio minorista con un diseño sutil y neutro. La carcasa impresa en 3D está fabricada con al menos un 65 % de materiales reciclados o biocirculares, mientras que el disipador de calor está fabricado con un 85 % de aluminio reciclado. Debido a su diseño circular, la luminaria es actualizable, reutilizable, totalmente reparable y reciclable. Esto, unido a la alta eficiencia energética, convierte a GreenSpace Evo en una opción de proyector sostenible. Los reflectores PerfectAccent garantizan un efecto de luz con mayor brillo y comodidad visual mejorada para el cliente. GreenSpace Evo también viene en variantes ultraeficientes de vanguardia y se integra perfectamente en los carriles 3C y DALI, CoreLine Trunking y Maxos Fusion. Es posible personalizar aún más los colores y las texturas mediante Philips MyCreation.

Ventajas

  • Se integra a la perfección en las tiendas por su diseño limpio y neutro

  • Mayor brillo y mejor confort visual para el cliente gracias a los reflectores PerfectAccent

Características

  • Acceso sin herramientas a la óptica, LED y cristal frontal

  • Se puede reparar y actualizar con herramientas estándar

Aplicaciones

  • Alimentación y grandes comercios
  • Moda
  • Gasolineras y tiendas de conveniencia

Advertencia y seguridad

  • La limpieza de la óptica debe hacerse solo con aire presurizado. Está prohibido tocar el LED o el reflector. Para áreas de preparación de alimentos y áreas con altos niveles de polvo, se recomienda encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco)

  • Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse

Descargas