Philips Proyector GreenSpace Evo, 21 W, 2900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia: haz rectangular, Negro

ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482

Descripción del producto

Policarbonato, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 2900 lm, 21 W, 145 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia: haz rectangular, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 910505104599
Código de pedido completo: 872016959087800

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Clase de mantenimiento
    Clase A, la luminaria está equipada con piezas que requieren mantenimiento (cuando sea pertinente): placa LED, controlador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptica, cubierta frontal y piezas mecánicas
  • Período de garantía
    5 años
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Descargas