Philips GreenSpace Evo, 20.5 W, 2700 lm, 3000 K, Haz ancho, Blanco

ST333T 27S/830 PSU WB WH481

Descripción del producto

Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 2700 lm, 20.5 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Haz ancho, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 59085400
Código de pedido completo: 872016959085400

Descargas