Philips GreenSpace Evo, 19.6 W, 2200 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz estrecho de 10 a 20 grados, Negro

ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482

Descripción del producto

Policarbonato, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 2200 lm, 19.6 W, 118 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz estrecho de 10 a 20 grados, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 59083000
Código de pedido completo: 872016959083000

Descargas