Philips GreenSpace Evo, 20 W, 1900 lm, 2200 K, Inalábrico, Interact Ready, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Negro

ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482

Descripción del producto

Policarbonato, Negro, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 1900 lm, 20 W, 95 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 59081600
Código de pedido completo: 872016959081600

Descargas