Philips GreenSpace Evo, 22 W, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, Haz estrecho, Blanco

ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481

Descripción del producto

Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 2100 lm, 22 W, 105 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), Haz estrecho, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 59082300
Código de pedido completo: 872016959082300

Descargas