España - Español

Philips CoreLine Estanca G2

CoreLine Estanca

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. La nueva gama de productos LED CoreLine Estanca se puede usar para sustituir las luminarias estancas tradicionales con lámparas fluorescentes de 18 a 58W, con fácil instalación y mínimo mantenimiento.

Ventajas

  • Hasta un 50% de ahorro de energía en comparación con TL-D

  • Tecnología LED fiable y sin mantenimiento

Características

  • Tecnología LED integrada y fiable, que garantiza una instalación duradera y sin necesidad de mantenimiento

  • Alta eficacia y vida útil: hasta 140lm/W y 50Khrs L75

Aplicaciones

  • Garajes y aparcamientos
  • Almacenes
  • Iluminación general
  • Industria e industria alimentaria (certificado IFS)

Advertencia y seguridad

  • La radiación UV dañará el material con el paso del tiempo, lo que provocará la pérdida de la estanqueidad y del índice IP65.

  • No instale la luminaria en lugares donde esté expuesta a la luz solar directa.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CoreLine Estanca G2 es_ES pdf 808.6 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 444.8 kB

Imágenes

Family-Photographs-CoreLine Estanca G2
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
CoreLine waterproof G2, Revit files zip 3.4 MB
Vídeo
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Vídeo
Electrician telling what the benefits and improvements of the new CoreLine Waterproof are. mp4 139.2 MB

Complementos de software

Family-IES-CoreLine Estanca G2
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
CoreLine waterproof All_in portfolio photometrics zip 8.7 kB