España - Español

Philips CoreLine Estanca G2, 26 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, Haz ancho, Esmerilado, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500

Descripción del producto

L1500 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 3400 lm, 26 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)

Código de pedido: 88308200
Código de pedido completo: 871869688308200

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 txt 4.4 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505100061 es_ES pdf 246.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505100061_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505100061_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 IES
Archivo Revit
WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 910505100061 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100061 pdf 638.7 kB