España - Español

Philips CoreLine Estanca G2, 44 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Haz ancho, Esmerilado, IP65, IK08, TW1, Adels

WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500

Descripción del producto

L1500 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 6000 lm, 44 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector de enchufe externo estanco, 3 polos, Cableado de paso monofásico

Código de pedido: 910505100070
Código de pedido completo: 871869916319800

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
  • Fuente de luz sustituible
    No
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Clase de mantenimiento
    Clase B, la luminaria está equipada con algunas piezas que requieren mantenimiento (cuando sea pertinente): controlador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, cubierta frontal y piezas mecánicas
  • Período de garantía
    5 años
  • Sustainability rating
    Unclassified

Descargas