Philips CoreLine Estanca G2, 35.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Haz ancho, Esmerilado, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h
WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200
Descripción del producto
L1200 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 4000 lm, 35.5 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 6 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido), Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años