España - Español

Philips CoreLine Estanca G2, 45 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Haz ancho, Esmerilado, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500

Descripción del producto

L1500 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 6000 lm, 45 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)

Código de pedido: 910505100072
Código de pedido completo: 871869688310500

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
  • Fuente de luz sustituible
    No
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Clase de mantenimiento
    Clase B, la luminaria está equipada con algunas piezas que requieren mantenimiento (cuando sea pertinente): controlador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, cubierta frontal y piezas mecánicas
  • Período de garantía
    5 años
  • Sustainability rating
    Unclassified

Descargas