Los arquitectos necesitan una solución de iluminación que coincida con la arquitectura interior del espacio que están mejorando. TrueSlim gen2 es una solución que cumple con los requisitos de flexibilidad para la integración en techos, adecuada para los tipos de techo Interalu y Haufe. Los especificadores e integradores de techo necesitan luminarias que ahorren energía, al mismo tiempo que proporcionan el nivel de luz adecuado para adaptarse a una dimensión específica del techo. No solo cumple con el WELL Building Standard for Light, sino que TrueSlim gen2 está clasificado como UGR<19, conforme a todas las normas de oficina (OC). Estas luminarias de la familia están disponibles en diferentes longitudes, temperaturas de color y niveles de flujo luminoso. Esto ofrece la máxima flexibilidad de diseño y posibilidades ilimitadas. Las luminarias TrueSlim gen2 también son sostenibles, con alta eficiencia, larga vida útil y la posibilidad de actualizarse a conectividad y control inalámbricos.
Integración perfecta en techos de lamas
Office compliant
Iluminación uniforme con excelente control del deslumbramiento (UGR<19)
Óptica optimizada para una uniformidad óptima en espacios de oficina
El producto es IP20 y, como tal, no está protegido contra la entrada de agua. Por ello, recomendamos encarecidamente que se compruebe el entorno en el que se va a instalar la luminaria de la forma debida.
Si no se sigue el consejo anterior y entra agua en las luminarias, Philips/Signify no puede garantizar que no se produzcan fallos y la garantía del producto quedará anulada.