Nuevo
Descripción del producto
L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metal, Negro RAL 9004, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 3400 lm, 26 W, 123 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, UGR19, Ángulo del haz de 70°, Transparente, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable con clavija compatible con Wieland/Adels, 5 polos, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels