Nuevo
Descripción del producto
L600 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metal, Negro RAL 9004, Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact , Sensor Interact SC200, 1700 lm, 13 W, 121 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, UGR19, Ángulo del haz de 70°, Transparente, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable con clavija compatible con Wieland/Adels, 3 polos, Conector plug-in de 3 polos compatible con Wieland/Adels