España - Español

Philips TrueSlim gen2, 26 W, L1200 mm, 3400 lm, 3000 K, Inalábrico, Interact Ready, UGR19, IA4

RC720S L1200 34S/830 MICB SIA IA4 D5C W3

Nuevo

Descripción del producto

L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metal, Negro RAL 9004, Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact , 3400 lm, 26 W, 123 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, UGR19, Ángulo del haz de 70°, Transparente, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable con clavija compatible con Wieland/Adels, 3 polos, Conector plug-in de 3 polos compatible con Wieland/Adels

Código de pedido: 39736200
Código de pedido completo: 872110339736200

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC720S L1200 34S/830 MICB SIA IA4 D5C W3 txt 5.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505106870 es_ES pdf 670.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
RC720S TrueSlim gen2 installation instructions pdf 1.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505106870_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505106870_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC720S L1200 34S/830 MICB SIA IA4 D5C W3 IES
Archivo Revit
RC720S L1200 34S/830 MICB SIA IA4 D5C W3 910505106870 ZIP
Dialux
ULD File - RC720S L1200 34S/830 MICB SIA IA4 D5C W3 ULD
Relux
ROLF File - RC720S L1200 34S/830 MICB SIA IA4 D5C W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC720S L1200 34S/830 MICB SIA IA4 D5C W3 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
TrueSlim gen2 L1200 EPD pdf 586.8 kB