España - Español

Philips TrueSlim gen2, 26 W, L1200 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5

Nuevo

Descripción del producto

L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metal, Negro RAL 9004, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 3400 lm, 26 W, 131 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, UGR19, Ángulo del haz de 70°, Transparente, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable con clavija compatible con Wieland/Adels, 5 polos, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels

Código de pedido: 39739300
Código de pedido completo: 872110339739300

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5 txt 5.4 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505106873 es_ES pdf 536.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
RC720S TrueSlim gen2 installation instructions pdf 1.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505106873_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505106873_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5 IES
Archivo Revit
RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5 910505106873 ZIP
Dialux
ULD File - RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5 ULD
Relux
ROLF File - RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5 ROLFZ
LDT
LDT File - RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
TrueSlim gen2 L1200 EPD pdf 586.8 kB