Philips FlexBlend empotrable

FlexBlend: Descubrir el potencial de la iluminación en las oficinas

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3
RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3
35021300
RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O
RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O
10230900

Información de la familia de productos

Descripción

Los propietarios de oficinas y el personal responsable de las operaciones de alumbrado buscan una iluminación de alta calidad pero energéticamente eficiente que cumpla las distintas normativas y reglamentos. Diseñada para respaldar estas necesidades, Philips FlexBlend permite a los propietarios de edificios optimizar plenamente sus operaciones de alumbrado, ofreciendo una iluminación que cumpla las normas de la oficina con un atractivo retorno de la inversión. Además, FlexBlend proporciona la flexibilidad necesaria al ser fácil de aplicar en diferentes tipos de techo, así como en diferentes espacios de oficina, como oficinas o salas de reuniones abiertas. Si bien es cierto que la tecnología está cambiando a gran velocidad, también se espera que la solución de iluminación ideal esté lista para incorporar innovaciones y avances futuros que puedan ayudar a optimizar aún más las operaciones. Por este motivo, Philips FlexBlend también está preparada para conectarse a controles como Actilume o utilizarse junto con el sistema de iluminación Philips SpaceWise. También se puede conectar a sistemas de iluminación basados en software como Interact Office, que proporciona a la luminaria una mayor inteligencia y le permite recopilar datos valiosos sobre su entorno.

Ventajas

  • Iluminación de alta calidad, adecuada para la oficina

  • Posibilidad de elegir entre tres tipos de cierres distintos

Características

  • Totalmente compatible con las normativas para oficinas (UGR) <19)

  • Efecto de luz homogénea y uniforme

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Educación
  • Cuidado de la salud
  • Bancos

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet FlexBlend empotrable es_ES pdf 1.1 MB
Documentación adicional
Environmental product declaration for the FlexBlend LED-based luminaire pdf 819.9 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 748.8 kB

Imágenes

Family-Photographs-FlexBlend empotrable
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
FlexBlend Recssed-Revit files zip 29.5 MB

Complementos de software

Family-IES-FlexBlend empotrable
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
FlexBlend Recessed EPD pdf 819.9 kB