Philips FlexBlend empotrable, 21 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Inalábrico, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4

Descripción del producto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact para emergencia centralizada, Ranura de sensor actualizable con sensor SC200, 3600 lm, 21 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Haz ancho, Óptica de lente difusora, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Conector push-in y retenedor, TP(b) diffuser flammability class, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 35015200
Código de pedido completo: 872110335015200

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4 txt 4.8 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505105982 es_ES pdf 607.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505105982_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505105982_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4 IES
Archivo Revit
RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4 910505105982 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4 LDT