Philips FlexBlend empotrable, 28.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O

Descripción del producto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Regulación Dali Interact Ready externa para iluminación de emergencia centralizada, 3600 lm, 28.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, Haz ancho, Opal, Policarbonato, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Conector push-in y retenedor, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 10230900
Código de pedido completo: 871951410230900

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O txt 4.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925866967 es_ES pdf 443.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925866967_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925866967_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O IES
Archivo Revit
RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O 910925866967 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O LDT