Philips FlexBlend empotrable, 25.5 W, 1200x300 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, Interact Ready, UGR19, TP(b), ELB3h
RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3
Descripción del producto
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), 4200 lm, 25.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Haz ancho, Óptica estructurada, Policarbonato, IP20 (IP40 frontal), IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Conector push-in y retenedor, TP(b) diffuser flammability class, Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años