Philips FlexBlend empotrable, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Inalábrico, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4

Descripción del producto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact para emergencia centralizada, Ranura de sensor actualizable con sensor SC200, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Haz ancho, Óptica micro hexagonal, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Conector push-in y retenedor, TP(b) diffuser flammability class, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 35018300
Código de pedido completo: 872110335018300